SRB324ST 24V (V.3)
品番:101195504

製品詳細
- オプション: 交差短絡検出, フェールセーフ切断でのエッジ検出付マニュアル・リセット, 自動リセット機能
- 1 補助接点
- 非常停止コマンド装置、ポジションスイッチ、セーフティインターロックなどの無電圧接点信号処理に適合
- セーフティライトカーテン・ライトグリッドなどポテンシャルのある信号出力処理に適切
- 3 安全出力, STOP 0;
2 安全出力, STOP 1 (調整可 1 … 30 S) - 4 補助出力
注文データ
交換品番号101179876
製品タイプの説明SRB324ST 24V (V.3)
部品番号(注文番号)101195504
EAN(欧州部品番号)4030661446547
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
注意生産終了製品
認証
証明書CCCcULusTILVATÜV
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量480g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数6
NC接点の数2
安全接点数5
安全接点数、STOP 03
安全接点数、STOP 12
信号出力数3
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー01
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
パフォーマンスレベル、 Stop 1、 最大d
カテゴリー、Stop 04
カテゴリー、Stop 13
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
診断範囲(DC)レベル、Stop 1> 60%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全値、PFH値 Stop 12.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 1, 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
PFD5.30 x 10⁻⁵
PFD5.30 x 10⁻⁵
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大26.4VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大26.4VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力、最大3.2W
消費電力、最大7.1VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常30ms
「非常停止」時の遮断遅延、最大36ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常250ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgSn0、Ag-Ni、セルフクリーニング, 強制ガイド式
Electrical data - Safe relay outputs
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
Electrical data - Safe relay outputs
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-153A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大6A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
エレクトリカルデータ – 補助接点
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiOperating voltage UBPosition relay K1Position relay K2Position relay K3Position relay K3
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーセーフティライトカーテンワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)(H2) = Feedback circuit2 channel control shown for a guard-door monitor with two contacts, of which at least one contact has positive break, with external reset button (R).The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/10 11:22