SRB400CA/Q 24VDC
品番:101176213

製品詳細
- レベル 1: エッジ検出無しリセット, オプション 自動リセット機能, 交差短絡検出, レベル 2: / NC接点 NO接点
- 組合ユニット(2層式評価)
- 非常停止など異なる遮断動作のある2 x 2安全接点は、両安全接点(レベル1)を開きます。また、保護扉監視だけが安全出力2(レベル2)を開きます。
- 非常停止コマンド装置(レベル1)、セーフティポジションスイッチ、セーフティインターロック、非接触式電子セーフティセンサ(レベル2)などの無電圧接点信号処理に適合
注文データ
交換品番号101177157
製品タイプの説明SRB400CA/Q 24VDC
部品番号(注文番号)101176213
EAN(欧州部品番号)4250116202010
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
注意生産終了製品
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量235g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
NC用入力の数3
NO用入力の数1
LEDの数6
安全接点数4
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃10 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力4.4W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
自動起動時のON遅延Adjustable
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15250VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2Position relay K3
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
注記 (交差回路検出)Level 1
回路例
注記 (配線図)Automatic start (level 1): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/+24 V DC. Automatic start (level 2): The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X2/+24 V DC. If Input level: the example shows a 2-channel control of an Emergency Stop command device (level 1) with external reset button (R), and guard door monitoring (level 2) with feedback circuit (H2).Relay outputs: Suitable for 2 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control recognises cross-short, cable break and earth leakages in the monitoring circuit.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/24 17:12