SRB401EM-230V
品番:101182857
アーカイブ

製品詳細
- 多様な接点に対する拡張リレーユニット
- 4 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
交換品番号101196811
製品タイプの説明SRB401EM-230V
部品番号(注文番号)101182857
EAN(欧州部品番号)4250116202454
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量260g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
脱着式端子台Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数1
NC接点の数1
安全接点数4
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧230 VAC -15 % / +6 %
定格動作電圧230VAC
動作電流50mA
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大243.8VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大243.8VAC
消費電力1W
消費電力1VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大35ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常30ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Position relay K1/K2
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)Relay outputs: 1-channel control of the expander module is suitable for contact reinforcement or multiplication of the connected safety relay module.Terminals X1 and X2 of the expander module must be connected to the feedback circuit or reset circuit of the safety relay module.The wiring diagram shows the control of the expander module by a SRB... safety relay module with the guard doors closed and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 06:16