SRB402NE 230V
品番:101178397

製品詳細
- セーフティ磁気スイッチの出力信号処理に適切(組込電源・電流制限あり)
- 非接触エンドスイッチに接続可能。
- 2 安全出力, 遮断レベル 1;
2 安全出力, 遮断レベル 2 - 2 補助出力
注文データ
交換品番号101178532
製品タイプの説明SRB402NE 230V
部品番号(注文番号)101178397
EAN(欧州部品番号)4250116202423
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量550g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数2
LEDの数7
NC接点の数4
安全接点数4
信号出力数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
PFH2.00 x 10⁻⁸/h
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧230 VAC -15 % / +10 %
定格動作電圧230VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大253VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大253VAC
消費電力6W
消費電力7.8VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的Ag-Ni, セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Internal operating voltage UiPosition relay K1Position relay K2Position relay K3Position relay K5
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)(H2) = Feedback circuitRelay outputs: Suitable for 1 channel control, for increase in capacity or number of contacts by means of contactors or relays with positive-guided contacts.The control system recognises wire-breakage and earth faults in the monitoring circuit.The example shows a 1-channel control with contact A for a guard door monitor; of which at least one contact has positive break; with external reset button (R).The wiring diagram is shown with non-actuated limit switches and in de-energised condition.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/20 23:05