SSG-SB-L
品番:-

製品詳細
- 堅牢な設計
- デュアルチャンネルシステム
- 容易な取り付け
注文データ
製品タイプの説明SSG-SB-L
一般データ
規格EN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
材質PU flexible foam
表面の材質/表面材料Polyurethane PUR
一般データ - 仕様
既配線ケーブルの数1
ケーブルワイヤーの数4
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH値3.16 x 10⁻⁷/h
注記 (PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動力600N
注記 (作動力)With round body Ø 80mm
許容された負荷3.35N/mm2
通知 (許容荷重)With round body Ø 80mm
アングル、有効スイッチング面積、最小-45°
アングル、有効スイッチング面積、最小+45°
機械的データ - 電気機械式
ワイヤー断面積0.34mm²
機械的データ - 寸法
幅、最小200mm
幅, 最大3,000mm
Height, minimum80mm
高さ, 最大300mm
環境条件
保護等級IPIP54
使用周囲温度+0 ... +55 °C
環境条件 - 絶縁値
汚染度2
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB 301STSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Special design on request
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 18:12