SSP-AZ 335/355
品番:101105038
アーカイブ

製品詳細
- 使用しないアクチュエータ引込口の「閉」
- 汚れ侵入防止
- 容易な留め具取り付け
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SSP-AZ 335/355
部品番号(注文番号)101105038
EAN(欧州部品番号)4030661111032
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
総重量1g
Note
注記 (一般)Number required: 2x
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 07:22