SSW301HV-115V
品番:101182592
アーカイブ

製品詳細
- セーフティ静止モニタ
- セーフティ静止モニタは、動作時に負荷調整を必要としません。
- 3 安全出力, STOP 0
- ISO 13849-1に従ったカテゴリ4
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明SSW301HV-115V
部品番号(注文番号)101182592
EAN(欧州部品番号)4250116202607
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量500g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数5
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
接続ネジ端子 M20 x 1.5単線 / 撚線
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
幅90mm
高さ83mm
深さ127mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度2
電気的データ
動作電圧115 VAC -15 % / +10 %
定格動作電圧115VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小97.8VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大126.5VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小97.8VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大126.5VAC
消費電力、最大4W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大15ms
時間、自動起動時の立ち上がり遅延(停止検出後)、約7,000ms
接点材質、電気的AgSn0 + Au, セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況ERR: Error functional defectOUT, green: releaseswitching conditionUB: Supply voltage on
その他のデータ
注意 (アプリケーション)安全な静止監視
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)OUT: Enabling safety contacts 13-14, 23-24 closed
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/28 14:10