SSW303HV-2S
品番:103037586

製品詳細
- セーフティ静止モニタ
- 3 安全出力
- センサを使用しない誘導電圧監視による静止検出
- 3相モーターの直接接続
注文データ
製品タイプの説明SSW303HV-2S
部品番号(注文番号)103037586
EAN(欧州部品番号)4030661546438
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusIFA
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量500g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数3
LEDの数5
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
FH値 Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
接続ネジ接続、プラグイン可能単線 / 撚線
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ120mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動5 ~ 9 Hz、振幅 3.5 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp8kV
定格インパルス耐電圧 Uimp, リレー出力6kV
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +20 %
動作電圧24 ... 230 VAC
リップル電圧10%
電圧範囲のタイプAC
定格動作電圧24VDC
定格動作電圧24 ... 230 VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小21.6VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大253VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小21.6VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大253VAC
消費電力、最大4W
消費電力、最大8.5VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大15ms
時間、自動起動時の立ち上がり遅延(停止検出後)、約2,000ms
接点材質、電気的AgSn0 + Au, セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大6A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況ERR: Error functional defectOUT, green: releaseswitching conditionUB: Supply voltage on
その他のデータ
注意 (アプリケーション)安全な静止監視
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/20 16:16