STP02.4.1
品番:101022867

製品詳細
- 付 距離リング
- 床固定ネジ穴付溶接設計
- 高さ調節機能付
注文データ
製品タイプの説明STP02.4.1
部品番号(注文番号)101022867
EAN(欧州部品番号)4250116203413
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-92-13
ETIM番号、バージョン7.0EC002024
ETIM番号、バージョン6.0EC002024
一般データ
筐体材質鋼
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ハウジングの色RAL 7016
総重量25,000g
注記Suitable for two-hand control of the type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
一般データ - 仕様
スペーサーリングYes
高さ調整Yes
機械的データ - 寸法
幅500mm
Height, minimum735mm
高さ, 最大960mm
深さ500mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 12:37