STW-SL-05
品番:-

製品詳細
- Up to 6000 mm total length
- Three different profile section sizes available
- Angled special forms on request
注文データ
製品タイプの説明STW-SL-05
一般データ
規格EN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
表面の材質/表面材料NBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSメートルあたりの重量仕様
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH値2.00 x 10⁻⁸/h
注記 (PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小100,000操作
許容された負荷15N/mm2
通知 (許容荷重)With round body Ø 80mm
アングル、有効スイッチング面積、最小-20°
アングル、有効スイッチング面積、最小+20°
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
接続接続ケーブル 2芯
ワイヤー断面積0.34mm²
機械的データ - 寸法
幅、最小120mm
幅, 最大6,000mm
アクチュエーターの幅25mm
アクチュエーターの高さ24.5mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度+5 ... +50 °C
環境条件 - 絶縁値
汚染度2
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB 303SQP-SS
Note
注記 (一般)Special design on request
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/08 16:20