SVE2/70/70-3Ö-24VDC
品番:101213965

製品詳細
- キー付きセレクタースイッチ
- 保護構造 IP65
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明SVE2/70/70-3Ö-24VDC
部品番号(注文番号)101213965
EAN(欧州部品番号)4030661579580
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-43
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-43
ETIM番号、バージョン7.0EC001029
ETIM番号、バージョン6.0EC001029
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ハウジングの色銀黒
キーの色銀
キーヘッドの色銀
総重量890g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
手動解除Yes
補助接点数3
キー付きセレクタースイッチの数2
安全接点数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
キー付きセレクタースイッチのポジション右左
機械寿命, 最小100,000操作
第一キーのキーナンバー70
第二キーのキーナンバー70
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長144mm
センサーの幅96mm
センサーの高さ169mm
環境条件
保護等級IPIP20IP65
使用周囲温度+0 ... +50 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流4A
定格制御電圧24VDC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
消費電力、最大8.5W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
スイッチ素子Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
納入品目
納入時同梱Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies)
Note
注記 (一般)See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Ma
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 15:59