schmersal_s_icon.png

SVE3/xxx-W-230VAC

品番: -

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 キーセレクタスイッチ
22 キーセレクタスイッチ
33 キーセレクタスイッチ

(2)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(3)
なし標準 銀
SR/色付き キー ヘッド

(4)
xxxキー番号 100 ... 999

(5)
oo/ooキーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。

(6)
なしソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 1NC/1NO > NC を直列に
-3OEソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 2NC/1NO > NC を直列に
-Wソレノイド: 1 NC/1 NO >キー セレクタースイッチ: 2NC/1NO > NC を分離

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
注意すべてのバリエーションを提供できるわけではありません。製品の部品名の変換に使用可能な型式記号。
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 保護構造 IP65

注文データ

Product type description

SVE3/xxx-W-230VAC

Note (Ordering data)

Note: In the order/inquiry the requested lock number "xxx" must be specified (e.g. SVE3/115/115/115-W-230VAC)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)!

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

ハウジングの色

キーの色

キーヘッドの色

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

補助接点数

4

キー付きセレクタースイッチの数

3

安全接点数

4

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

100,000 操作

機械的データ

キー付きセレクタースイッチのポジション

中心に

機械的寿命、最小

100,000 操作

キー番号

xxx

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

144 mm

センサーの幅

96 mm

センサーの高さ

169 mm

環境条件

保護等級

IP20

IP65

使用周囲温度

+0 ... +50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

納入品目

納入時同梱

Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies)

Note

Note (General)

See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable
Key 1-3 in pos. 1. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC closed, key not withdrawable.
Key 1-3 in pos. 2. Magnet energised, NC open: key switch unlocked, NC open, key withdrawable

Triangular tool for manual release in pos. 3: key switch mechanically unlocked, magnet out of service, NC open
Triangular tool for manual release in pos. 4: magnet functional

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/31 7:35