SVM1/70-10/120/E
品番:101213859

製品詳細
- キー6個付き―セレクトスイッチ・インターロック
- キー10個付き―セレクトスイッチ・インターロック
- ステンレス・ケース
注文データ
製品タイプの説明SVM1/70-10/120/E
部品番号(注文番号)101213859
EAN(欧州部品番号)4030661579634
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-90
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-90
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-90
ETIM番号、バージョン7.0EC001029
ETIM番号、バージョン6.0EC001029
注記 (オーダーデータ)Note: In the order/enquiry, the required key bitting numbers "x1x" (primary cylinder) and "x2x" (secondary cylinder) must be indicated (e.g. SVM1/111-6/222/E)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discre
一般データ
規格EN ISO 13849-1EN ISO 14119
作動原理機械式
デザインMounting plate
筐体材質ステンレス鋼
ハウジング材質コーティング材塗装
ラッチボルトの材質真鍮
ハウジングの色銀
キーの色銀
キーヘッドの色銀
総重量2,600g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
キーの数10
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小100,000操作
第一キーのキーナンバー70
第二キーのキーナンバー120
機械的データ - 寸法
長さ180mm
幅120mm
高さ52.5mm
環境条件
保護等級IPIP40
使用周囲温度-25 ... +50 °C
電気的データ
最大スイッチング周波数5/h
納入品目
納入時同梱SVM with 10 secondary key and 1 emergency key, without primary key
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)SHGVSVE
Note
注記 (一般)See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 18:15