ロックアウトタグ SZ 16/335
品番:101110500

製品詳細
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個までの南京錠の取り付け可
- セーフティスイッチの近くに一列ロックアウトタグの固定が可能。
注文データ
製品タイプの説明ロックアウトタグ SZ 16/335
部品番号(注文番号)101110500
EAN(欧州部品番号)4030661104270
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量55g
Note
注記 (一般)Up to 6 padlocks.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 02:09