SZ 415-2-2477
品番:101178237

製品詳細
- 5個の穴付ロックアウト・タグ
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
注文データ
製品タイプの説明SZ 415-2-2477
部品番号(注文番号)101178237
EAN(欧州部品番号)4030661310183
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量100g
機械的データ
ドアヒンジLeft
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 04:12