SZ201-2
品番:103064844

製品詳細
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
注文データ
製品タイプの説明SZ201-2
部品番号(注文番号)103064844
EAN(欧州部品番号)4030661686721
一般データ
操作部分の材質Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
動作エレメントの色赤
総重量72g
ホルダーの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
ホルダーの色黒
機械的データ - 寸法
長さ102mm
幅20mm
高さ34.5mm
直径穴8.8mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/19 19:24