SZ40
品番:103053182

製品詳細
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
注文データ
製品タイプの説明SZ40
部品番号(注文番号)103053182
EAN(欧州部品番号)4030661634074
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
操作部分の材質Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
ハウジングの色赤
動作エレメントの色黒
総重量69g
ホルダーの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
ホルダーの色黒
機械的データ
固定ネジの種類 2x M5
スクリューヘッドのタイプフラットヘッド・スクリュー
機械的データ - 寸法
長さ109mm
幅19mm
高さ12mm
直径穴6mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 12:56