SZ400
品番:103015742

製品詳細
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- ヒンジ・スライド式扉用
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
注文データ
製品タイプの説明SZ400
部品番号(注文番号)103015742
EAN(欧州部品番号)4030661505282
一般データ
ブラケットの材質Metall
操作部分の材質真鍮、コーティングされた
動作エレメントの色赤
ブラケットの色黒
総重量400g
機械的データ - 寸法
長さ151mm
幅77mm
高さ52mm
直径穴11mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/02 10:21