T. 250-11Z-UE
品番:101080034

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
注文データ
製品タイプの説明T. 250-11Z-UE
部品番号(注文番号)101080034
EAN(欧州部品番号)4030661262918
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
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量4,050g
一般データ - 仕様
オーバーラップ接点Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
動作エレメントロッドレバー レバーなし
機械寿命, 最小10,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大7J
接点の開き2 x 2 mm
作動速度, 最大3m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M25 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長125mm
センサーの幅146mm
センサーの高さ180mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-40 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流4,000mA
要求定格短絡電流1,000A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)with double break
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数3,000/h
切り替え時間、最大35ms
接点材質、電気的金めっき銀
Electrical data - Contacts
電圧, 使用カテゴリー AC-15400VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/01 17:02