T. 422-01Y-1090
品番:101056572

製品詳細
- 保護構造 IP65
- 金属製エンクロージャ
- 1 接点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
注文データ
製品タイプの説明T. 422-01Y-1090
部品番号(注文番号)101056572
EAN(欧州部品番号)4030661020198
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCDNV
一般データ
作動原理機械式
総重量1,225g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
機械的データ
動作エレメントロッドレバー レバーなし
機械寿命, 最小10,000,000操作
接点の開きmax. 2 x 6 mm
環境条件
使用周囲温度-30 ... +160 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
スイッチエレメント1 NC接点
スイッチ原理Slow action, double break
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 05:47