422 plunger S
T. 422-10Y-M20-1090/ 2186
T. 422-10Y-M20-1090/ 2186
品番:
101163278
製品詳細
保護構造 IP65
金属製エンクロージャ
1 接点
106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T. 422-10Y-M20-1090/ 2186 | Schmersal - The DNA of Safety