T. 441-11Y-M20-243 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 belt alignment switch
T. 441-11Y-M20-243
T. 441-11Y-M20-243
品番:
101170427
製品詳細
2 ケーブル引込口 M20
金属製エンクロージャ
2 接点
106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
より重度な操作にも適切
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ