T. 441-11Y-T
品番:101056534

製品詳細
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
- 保護構造 IP65
- 90°で後付転換が可能なアクチュエータ
注文データ
製品タイプの説明T. 441-11Y-T
部品番号(注文番号)101056534
EAN(欧州部品番号)4030661019918
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
作動原理機械式
総重量1,614g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントロッドレバー レバーなし
ローラー材質真鍮
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)接点寿命: 1000万回, 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
接点の開きmax. 2 x 6 mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +200 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
使用カテゴリー AC-15400VAC
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理Slow action, double break
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/28 06:45