T 697-01-3
品番:101055453

製品詳細
- スナップアクション
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ネジまたはスペード端子
- スローアクション
注文データ
製品タイプの説明T 697-01-3
部品番号(注文番号)101055453
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質耐衝撃性ABS
アクチュエーターの材質Glass-fibre, reinforced thermoplastic
ハウジングカバーの材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
総重量20g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力4N
排出力、最小1N
作動速度、最小60mm/min
スイッチングポイントの繰り返し精度0.05mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP00
使用周囲温度-30 ... +120 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度2
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメントダブルブレーク付きNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数30,000/h
接点材質、電気的銀 (AgNi 15)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/01 18:16