236 offset roller lever 1R
T1R 236-02Z-U180
T1R 236-02Z-U180
品番:
151108626
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
アクチュエータ・ヘッドは180°で回転
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号