T1V10S 500L-33Z
品番:101143100
アーカイブ

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータ軸は360°回転可
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3チャンネル、交互監視
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明T1V10S 500L-33Z
部品番号(注文番号)101143100
EAN(欧州部品番号)4030661127101
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-09
ETIM番号、バージョン7.0EC002591
ETIM番号、バージョン6.0EC002591
認証
証明書CCC
一般データ
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量719g
一般データ - 仕様
ソケット Yes
補助接点数4
安全接点数2
安全性評価
規定BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントその他の
機械寿命, 最小3,000,000操作
強制開離角14°
シャフト用の取付穴10mm
強制開離トルク0.2Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大1 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長84mm
センサーの幅110mm
センサーの高さ110mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 06:19