T2C 441-11Y
品番:
101059661
製品タイプの説明: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | スローアクション |
M | スナップアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
2S | テレスコピックプランジャー 2S |
R | ローラープランジャー R |
K | オフセットローラーレバー K |
J | オフセットローラーレバー J |
2C | フォークレバー 2C |
L | ローラーレバー L |
D | ローラレバー D |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(4) | |
なし | 鋳鉄製ハウジング |
A | アルミニウム製ハウジング |
(5) | |
T | -40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様 |
1276-2 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- エンドポジションラッチ付
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- アクチュエータ変換によるアクチュエータ方向の変更
- 2 接点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
- ハード・ケース入アクチュエータ
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
T2C 441-11Y |
部品番号(注文番号) |
101059661 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661037066 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
INMETRO CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
1,524 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
フォークレバー |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
Contact opening |
2 x 6 mm |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
63 mm |
センサーの幅 |
106 mm |
センサーの高さ |
194 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-30 ... +90 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
16 A |
使用カテゴリー AC-15 |
400 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
Note (Switching element) |
with double break |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
DNV-GL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 441 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position and limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/03 5:05