T2FH 232-22UEDR/22UEDR
品番:101217044
アーカイブ

製品詳細
- 2ペダル式
- 2 ケーブル引込口 M25
- 広口の保護カバー
- 高度の安定性
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明T2FH 232-22UEDR/22UEDR
部品番号(注文番号)101217044
EAN(欧州部品番号)4030661413518
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ハウジングカバーの材質アルミニウム
ペダルの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
保護シールドの材質アルミニウム
総重量4,057g
一般データ - 仕様
ラッチングYes
緊急オフに適しています Yes
保護シールドYes
調査可能 Yes
ペダルの数、NC2
ペダルの数、NO2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅295mm
高さ189mm
深さ274mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクションのオーバーラップ接点
最大スイッチング周波数3,600/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/05 11:34