T2FH 232-40HD/40HD
品番:101182025
アーカイブ

製品詳細
- ペダル毎4接点
- プレッシャポイント付三相動作
- 広口の保護カバー
- 2ペダル式
- 低いペダル操作位置
- 高度の安定性
- 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- アルミニウム製ケース
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明T2FH 232-40HD/40HD
部品番号(注文番号)101182025
EAN(欧州部品番号)4030661326702
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ペダルの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
保護シールドの材質アルミニウム
ハウジングの色RAL 9006(白色アルミニウム)
総重量3,000g
一般データ - 仕様
保護シールドYes
スタッガー接点Yes
調査可能 Yes
ペダルの数、NO4
ケーブルグラントの数2
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力、最小260N
作動力, 最大380N
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
ケーブル引込口2 x M25 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ274mm
幅295mm
高さ189mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチ原理スローアクション
スイッチ素子NO接点
Note
注記 (一般)The pressure point can only be ordered for 2 NO or 4 NO contacts per pedal and is only available with slow action (T). For each contact specification, the pressure point must be specified individually., e.g. TFH 232-11hd or T2FH 232-11hd/11hd
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 10:40