015 tilt lever 2K
T2K 015-11Y-M20
T2K 015-11Y-M20
品番:
131170062
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
左側からの動作時の空転
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T2K 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety