235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
T3C 235-02Z-M20
T3C 235-02Z-M20
アーカイブ
品番:
101171209
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
T3C 235-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety