236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
T3C 236-02Z-M20
T3C 236-02Z-M20
アーカイブ
品番:
101164466
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号