T.C 236 左側モデル
T3C 236-02Z-ST
T3C 236-02Z-ST
品番:
151199528
製品詳細
コネクタ M12, 4芯
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T3C 236-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety