T3K 015-11Y-UE | Schmersal - The DNA of Safety
More
015 angle roller lever 3K
T3K 015-11Y-UE
T3K 015-11Y-UE
品番:
131054715
製品詳細
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号