236 angle roller lever 3K
T3K 236-02Z-M16-1894
T3K 236-02Z-M16-1894
品番:
151184645
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
二重絶縁
EN50047準拠の固定
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
T3K 236-02Z-M16-1894 | Schmersal - The DNA of Safety