T3K 335-12ZUE
品番:101148270
アーカイブ

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN 50041による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明T3K 335-12ZUE
部品番号(注文番号)101148270
EAN(欧州部品番号)4030661145945
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量220g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
補助接点数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントアングルローラーレバー
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力、最小17N
作動速度, 最大0.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅58.3mm
センサーの高さ121.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメント1 NO 接点, 2 NC 接点
スイッチ原理スローアクションのオーバーラップ接点
バウンス時間、最大2ms
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/01 08:40