T3K 336-11Z-M20-U90 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
T3K 336-11Z-M20-U90
T3K 336-11Z-M20-U90
アーカイブ
品番:
101171823
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
アクチュエータ・ヘッドは90°で回転
EN 50041による設計
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号