T3Z 068-11YR-2909 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T3Z 068
T3Z 068-11YR-2909
T3Z 068-11YR-2909
アーカイブ
品番:
103012038
製品詳細
DuplineSafe ® ユニットの接続のための準備を含む
~ −40°C 周囲温度
ステンレススチールの外部部品
金属製エンクロージャ
二面操作・ロープの長さは2×50mまで
堅牢な設計
低動作力
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号