T3Z 068-11YRS
品番:101087878
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 二面操作・ロープの長さは2×50mまで
- 堅牢な設計
- 低動作力
注文データ
製品タイプの説明T3Z 068-11YRS
部品番号(注文番号)101087878
EAN(欧州部品番号)4030661057125
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
筐体材質ねずみ鋳鉄, 塗装
ハウジングカバーの材質ねずみ鋳鉄, 塗装
ワイヤー長、最大50m
総重量4,840g
一般データ - 仕様
キーリセット Yes
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
動作エレメントローラーレバー N300
機械寿命, 最小50,000操作
強制開離角32°
作動力, 最大50N
注記 (作動力)30 N in wire direction
アクチュエータ方向Each time 75° right-hand side and left-hand side rotation
強制開離力、最小50N
強制開離トルク0.2Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-136A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/12 23:00