T4C 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 235 Swing-door version
T4C 235-11Z-M20
T4C 235-11Z-M20
品番:
151154291
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号