T4K 236-11Z-1273 | Schmersal - The DNA of Safety
More
236 angle roller lever 4K
T4K 236-11Z-1273
T4K 236-11Z-1273
品番:
151137937
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号