T4S 255-20Z
品番:101174918
アーカイブ

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 位置検出にのみ使用可能
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50047準拠の固定
注文データ
製品タイプの説明T4S 255-20Z
部品番号(注文番号)101174918
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ - 仕様
補助接点数2
機械的データ
注意バウンス時間動作速度によるバウンス時間
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
スイッチエレメント2 NO接点
スイッチ原理スローアクション
Note
注記 (一般)Switch with 2 NO contacts are not for security tasks
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 01:48