335 rod lever 10H
T4V10H 335-02z-U270-1183
T4V10H 335-02z-U270-1183
品番:
151217567
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T4V10H 335-02z-U270-1183 | Schmersal - The DNA of Safety