336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
T4V10H 336-11ZUE
T4V10H 336-11ZUE
アーカイブ
品番:
101060463
製品詳細
薄型デザイン
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
熱可塑性樹脂性ケース
アクチュエータは10°調整可
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号