355 rod lever 10H
T4V10H 355-02ZH
T4V10H 355-02ZH
品番:
101082498
製品詳細
3 ケーブル引込口 側面 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T4V10H 355-02ZH | Schmersal - The DNA of Safety