355 roller lever H
T4V3H 355-11ZUE-1583-2
T4V3H 355-11ZUE-1583-2
品番:
101192357
製品詳細
3 ケーブル引込口 側面 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
T4V3H 355-11ZUE-1583-2 | Schmersal - The DNA of Safety