T4V7H 336-11Z-1058/2138 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
T4V7H 336-11Z-1058/2138
T4V7H 336-11Z-1058/2138
アーカイブ
品番:
101128252
製品詳細
EN 50041による設計
アクチュエータは10°調整可
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号