336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
T4V7H 336-11Z-M20-1058
T4V7H 336-11Z-M20-1058
アーカイブ
品番:
101171817
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
無限に調整可能なレバー長
大型ゴムローラーと固定レバーも利用可能
アクチュエータは10°調整可
EN 50041による設計
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
エレベータに適合
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
T4V7H 336-11Z-M20-1058 | Schmersal - The DNA of Safety