T4VH 335-02Z-NPT | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 roller lever H
T4VH 335-02Z-NPT
T4VH 335-02Z-NPT
品番:
101094432
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号