335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
T4VH 335-11Z-RMS
T4VH 335-11Z-RMS
アーカイブ
品番:
101085146
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号